2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALI2-VRS/0050/M02/CC-24-61,5-3000/T+FECC/M0/_/P1/A1

표 확장
EN
1/5
Type of actuator
IDNR
Stroke
C [mm]
Pistons stroke
CC [mm]
Version
VS
FMAX [N]
Speed
VEL [mm/s]
Gr. motor
GRM
RPM [rpm]
Motor
MOT
Voltage
TS1 [V]
Motor notes
TIPOY
Motor position
OM [mm]
Encoder
EN
Encoder
ENX
Antirotation device
DA
Rear end
AP
Frontend
AA [mm]
Stainless steel
OPZ2
Inox notes
OPZ2X
Bellows
OPZ8
Viton seals
OPZ5
Bronze wheel
OPZ6
1
2
3
4
ALI2-VRS
50
0
M01
1600
50
61,5
3000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
No
ALI2-VRS
50
0
M02
2000
35
61,5
3000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
No
ALI2-VRS
50
0
M03
2500
25
61,5
3000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
No
ALI2-VRS
50
0
M04
2500
10
61,5
3000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
No
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
ShorttextBallscrew actuator - DC motor
최근 변경16.10.2025 13:18:16
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-22-01-01 작동 드라이브 (전기, 부품 회전, 장비)

ECLASS 5.0

27-22-01-01 01